HNS 3226-3-1000-000

Cod.Art.
924926
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
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli
Collegamento meccanico G3/4 A DIN 3852/esterno
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V
Uscite di commutazione 1
Intervallo di misura [mm] 928
Principio di misura Magnetostrittivo
Display
Sensore di temperatura integrato No
Lunghezza asta [mm] 1000
Certificati e omologazioni Omologazione UL