Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lunghezza sensore termico | 100 |
---|---|
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V |
Uscite di commutazione | 2 |
Intervallo di temperatura valore massimo | 100 |
Intervallo di temperatura valore minimo | -25 |
Sensore termico | Integrato |
Display | Sì |
Collegamento elettrico | M12x1/5p |
Collegamento meccanico | G1/2 DIN 3852 / esterno |