-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | M12x1, a 4 poli |
---|---|
Collegamento meccanico | G3/4 A DIN 3852/esterno |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori) |
Uscite di commutazione | 1 |
Intervallo di misura [mm] | 448 |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Display | Sì |
Sensore di temperatura integrato | Sì |
Lunghezza asta [mm] | 520 |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto
IT
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch
Opuscolo di settore
IT
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Opuscolo di settore
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo di settore
IT
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo di settore
EN
(0.69 MB)