HNS 3226-3-0410-000

Cod.Art.
924832
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
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli
Collegamento meccanico G3/4 A DIN 3852/esterno
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V
Uscite di commutazione 1
Intervallo di misura [mm] 338
Principio di misura Magnetostrittivo
Display
Sensore di temperatura integrato No
Lunghezza asta [mm] 410
Certificati e omologazioni Omologazione UL

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto IT

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(0.69 MB)