Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | Connettore maschio M16, 6 pin |
---|---|
Collegamento meccanico | Flangia avvitabile M18x1,5 |
Segnale di uscita | 0-10 V |
Risoluzione | 0,005 mm |
Intervallo di misura [mm] | 210 |
Progettazione/geometria | Asta |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | No |