HLT 2100-R1-M06-C01-1300-000

Cod.Art.
924810
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
Collegamento elettrico Connettore maschio M16, 6 pin
Collegamento meccanico Flangia avvitabile M18x1,5
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori)
Risoluzione 0,005 mm
Intervallo di misura [mm] 1300
Progettazione/geometria Asta
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No