Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | Approvazione UL |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | IO-Link |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Commutare output | 2 |
Impostare valore max range | 100 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
IT
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
IT
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
EN
(0.03 MB)