Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lunghezza sonda | 350 |
---|---|
Precisione | 0,8% max = 0,4% tip. |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A DIN 3852 / esterno |
Valore max campo di temperature | 100 |
Valore min campo di temperature | -25 |
Approvazione | Nessuno |
Segnale d'uscita | da 4 20mA (2 conduttori) |