Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | Cavo rivestito, lunghezza 10 m |
---|---|
Collegamento meccanico | Flangia avvitabile M18x1,5 |
Segnale di uscita | Da 20 a 4 mA (3 conduttori) |
Risoluzione | 0,005 mm |
Intervallo di misura [mm] | 200 |
Progettazione/geometria | Asta |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | No |