Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | M12x1, a 8 poli |
---|---|
Collegamento meccanico | G3/4 A DIN 3852/esterno |
Interfaccia aggiuntiva | Da 0 a 10 V |
Uscite di commutazione | 4 |
Intervallo di misura [mm] | 1328 |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Display | Sì |
Sensore di temperatura integrato | Sì |
Lunghezza asta [mm] | 1400 |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |