HLT 2500-F1-M06-C01-1350-000

Cod.Art.
924447
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
Collegamento elettrico Connettore maschio M16, 6 pin
Collegamento meccanico Progettazione dell'alloggiamento flangia
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori)
Risoluzione 0,05 mm
Intervallo di misura [mm] 1350
Progettazione/geometria Profilo
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No