HNT 1228-C-2100-000

Cod.Art.
924424
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
Intervallo di misura [mm] 2028
Sensore di temperatura integrato No
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Collegamento elettrico M12x1, a 5 poli
Collegamento meccanico G3/4 esterno
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori, sorgente)
Lunghezza asta [mm] 2100
Principio di misura Magnetostrittivo