Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | M12x1 / 5p |
Collegamento meccanico | G1/2 membrana flush, ISO 1179-2 |
Segnale d'uscita | Interfaccia HSI |
Accuratezza | 0,50% max = 0,25% tip. |
Valore max stadio di pressione | 600 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |