HNS 312P-8-0250-000

Cod.Art.
924399
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
Collegamento elettrico M12x1, a 8 poli
Collegamento meccanico G3/4 A DIN 3852/esterno
Interfaccia aggiuntiva Da 0 a 10 V
Uscite di commutazione 4
Intervallo di misura [mm] 178
Principio di misura Magnetostrittivo
Display
Sensore di temperatura integrato
Lunghezza asta [mm] 250
Certificati e omologazioni Omologazione UL