EDS 4348-01,0-1-PN-000-F1

Cod.Art.
924325
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
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva No
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 1
Impostare valore max range 1
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo
Display No