HNT 1226-B-0520-000

Cod.Art.
924211
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
Intervallo di misura [mm] 448
Sensore di temperatura integrato No
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli
Collegamento meccanico G3/4 esterno
Segnale di uscita 0-10 V
Lunghezza asta [mm] 520
Principio di misura Magnetostrittivo