Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | Cavo |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | da 4 20mA (2 conduttori) |
Accuratezza | 0,25% max = 0,125% tip. |
Valore max stadio di pressione | 300 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |