HDA 4840-A-0600-424(6m)

Cod.Art.
924077
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico Cavo
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori)
Accuratezza 0,25% max = 0,125% tip.
Valore max stadio di pressione 600
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo