Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | M12x1, conduttore singolo 80 mm |
---|---|
Collegamento meccanico | Integrato nel cilindro, D=10 mm |
Segnale di uscita | CANopen |
Risoluzione | 0,1 mm |
Intervallo di misura [mm] | 500 |
Progettazione/geometria | Asta |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

EDS_924009_HLT 1100-R2-L08-F11-0500-000
Software
EN
(0 MB)