HDA 4116-B-01,6-000-F1

Cod.Art.
923983
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/2 B DIN EN 837 / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 1.6
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Assoluto

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(6.23 MB)