HLT 2500-L2-E51-F51-0400-000

Cod.Art.
923954
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
Collegamento elettrico 2 pz. M12x1, 4 poli + M8 4 poli
Collegamento meccanico Progettazione del profilo
Segnale di uscita EtherCAT
Risoluzione 0,001 mm
Intervallo di misura [mm] 400
Progettazione/geometria Profilo
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No