ETS 4144-B-100-000

Cod.Art.
923863
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
Lunghezza sonda 100
Precisione 0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico Legante serie 714 M18 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione Nessuno
Segnale d'uscita da 0 a 10V