HNT 1226-C-0280-000

Cod.Art.
923832
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
Intervallo di misura [mm] 208
Sensore di temperatura integrato No
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli
Collegamento meccanico G3/4 esterno
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori, sorgente)
Lunghezza asta [mm] 280
Principio di misura Magnetostrittivo