HLT 2100-R1-M08-C02-0350-000

Cod.Art.
923761
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
Collegamento elettrico Connettore maschio M16, 8 pin
Collegamento meccanico Flangia avvitabile M18x1,5
Segnale di uscita Da 20 a 4 mA (3 conduttori)
Risoluzione 0,005 mm
Intervallo di misura [mm] 350
Progettazione/geometria Asta
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No