Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | Connettore maschio M16, 8 pin |
---|---|
Collegamento meccanico | Progettazione dell'alloggiamento flangia |
Segnale di uscita | Da 4 a 20 mA (3 conduttori) |
Risoluzione | 0,05 mm |
Intervallo di misura [mm] | 3200 |
Progettazione/geometria | Profilo |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | No |