ETS 3226-F31-250-000

Cod.Art.
923603
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
Lunghezza sensore termico 250
Certificati e omologazioni No
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V, IO-Link
Uscite di commutazione 2
Intervallo di temperatura valore massimo 100
Intervallo di temperatura valore minimo -25
Sensore termico Integrato
Display
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/2 DIN 3852 / esterno

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software EN

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software EN

(0.05 MB)