ETS 4545-B-100-000

Cod.Art.
923458
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
Lunghezza sonda 100
Precisione 2,0% max = 1,0% tip.
Collegamento elettrico DIN 43650/3p+PE
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione Nessuno
Segnale d'uscita da 0 a 10V