Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Intervallo di misura [mm] | 298 |
---|---|
Sensore di temperatura integrato | No |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
Collegamento elettrico | M12x1, a 4 poli |
Collegamento meccanico | G3/4 esterno |
Segnale di uscita | Da 4 a 20 mA (3 conduttori, sorgente) |
Lunghezza asta [mm] | 370 |
Principio di misura | Magnetostrittivo |