Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | Cavo rivestito, lunghezza 1 m |
---|---|
Collegamento meccanico | Integrato nel cilindro, D=10 mm |
Segnale di uscita | 0,25-4,75 V |
Risoluzione | 0,1 mm |
Intervallo di misura [mm] | 250 |
Progettazione/geometria | Asta |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | No |