HLT 1100-R2-K10-C01-0715-000

Cod.Art.
923157
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
Collegamento elettrico Cavo rivestito, lunghezza 10 m
Collegamento meccanico Integrato nel cilindro, D=10 mm
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori)
Risoluzione 0,1 mm
Intervallo di misura [mm] 715
Progettazione/geometria Asta
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No