HDA 4748-H-0160-000

Cod.Art.
922944
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita Interfaccia HSI
Accuratezza 0,50% max = 0,25% tip.
Valore max stadio di pressione 160
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Opuscolo prodotto IT

(0 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Opuscolo prodotto IT

(2.23 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Opuscolo prodotto EN

(2.23 MB)