HDA 4844-B-006-000

Cod.Art.
922443
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico Legante serie 714 M18 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 0,25% max = 0,125% tip.
Valore max stadio di pressione 6
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo