HDA 4846-B-250-000

Cod.Art.
922181
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 0,25% max = 0,125% tip.
Valore max stadio di pressione 250
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo