Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | No |
---|---|
Collegamento meccanico | M30x1,5 |
Segnale di uscita | 4-20 mA, 0-10 V |
Uscite di commutazione | 2 uscite di commutazione |
Campo di misura [mm] | 250 |
Principio di misura | Suono a ultrasuoni |
Precisione | 2,00 |
Display | Sì |
Collegamento elettrico | M12x1, a 5 poli |