EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)

Cod.Art.
922111
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
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva No
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico 1/4-18 NPT / esterno
Commutare output 1
Impostare valore max range 50
Impostare valore min range 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Relativo
Display No