EDS 4348-0025-P-AN3-000-F1

Cod.Art.
921817
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
Approvazioni e certificati ATEX
Interfaccia aggiuntiva Interfaccia programmazione P1
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 1
Impostare valore max range 25
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo
Display No

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate IT

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate EN

(3.39 MB)