Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | Cavo rivestito, lunghezza 10 m |
---|---|
Collegamento meccanico | Integrato nel cilindro, D=10 mm |
Segnale di uscita | Da 4 a 20 mA (3 conduttori) |
Risoluzione | 0,1 mm |
Intervallo di misura [mm] | 735 |
Progettazione/geometria | Asta |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | No |