Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | Approvazione UL |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | 4-20 mA, da 0 a 10V |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/2 B DIN EN 837 / esterno |
Commutare output | 1 |
Impostare valore max range | 2.5 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | BAR, PSI, MPA |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | Sì |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(3.1 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
Opuscolo prodotto
IT
(0.92 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
Opuscolo prodotto
EN
(0.92 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Opuscolo prodotto
IT
(0.9 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Opuscolo prodotto
EN
(0.9 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(0.81 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(0.81 MB)