HLT 2500-L2-M08-B01-0350-000

Cod.Art.
921543
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
Collegamento elettrico Connettore maschio M16, 8 pin
Collegamento meccanico Progettazione del profilo
Segnale di uscita 0-10 V
Risoluzione 0,005 mm
Intervallo di misura [mm] 350
Progettazione/geometria Profilo
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No