Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | 2 pz. M12x1, 5 poli + M8 4 poli |
---|---|
Collegamento meccanico | Flangia avvitabile M18x1,5 |
Segnale di uscita | Profibus DP-V0 |
Risoluzione | 0,001 mm |
Intervallo di misura [mm] | 300 |
Progettazione/geometria | Asta |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | No |