Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | ATEX |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | Interfaccia programmazione P1 |
Collegamento elettrico | M12x1 / 5p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Commutare output | 1 |
Impostare valore max range | 25 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
IT
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)