HDA 7476-B-3000-000(psi)

Cod.Art.
921218
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 3000
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HDA 7446 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(5.64 MB)

HDA 7446 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(5.64 MB)

HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.61 MB)

HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.61 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.3 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.3 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.24 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.24 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.01 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.01 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0.89 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0.89 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
Opuscolo prodotto IT

(0.87 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
Opuscolo prodotto EN

(0.87 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
Opuscolo prodotto IT

(0.97 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
Opuscolo prodotto EN

(0.97 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Opuscolo prodotto IT

(4.36 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Opuscolo prodotto EN

(4.36 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo di settore IT

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo di settore EN

(22.21 MB)