HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000

Cod.Art.
921207
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
Collegamento elettrico Cavo rivestito, lunghezza 1 m
Collegamento meccanico Integrato nel cilindro, D=10 mm
Segnale di uscita CANopen
Risoluzione 0,1 mm
Intervallo di misura [mm] 1090
Progettazione/geometria Asta
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS_921207_HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
Software EN

(0 MB)