Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | Approvazione UL |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | No |
Collegamento elettrico | M12x1 / 5p |
Collegamento meccanico | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno |
Commutare output | 1 |
Impostare valore max range | 6000 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | PSI |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | No |