EDS 4448-0250-1-PP-000

Cod.Art.
920091
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
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva Interfaccia programmazione P1
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 1
Impostare valore max range 250
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo
Display No