Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Display | Sì |
---|---|
Principio di misura | Capacitivo |
Lunghezza asta [mm] | 730 |
Intervallo di misura [mm] | 590 |
Uscite di commutazione | 2 |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V |
Collegamento meccanico | Tubo da 22 mm |
Collegamento elettrico | M12x1, a 5 poli |
Sensore di temperatura integrato | No |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |