Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Display | Sì |
---|---|
Principio di misura | Capacitivo |
Lunghezza asta [mm] | 730 |
Intervallo di misura [mm] | 590 |
Uscite di commutazione | 2 |
Interfaccia aggiuntiva | No |
Collegamento meccanico | Tubo da 22 mm |
Collegamento elettrico | M12x1, a 4 poli |
Sensore di temperatura integrato | No |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |