ENS 3118-5-0730-000-K

Cod.Art.
909476
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
Collegamento elettrico M12x1, a 5 poli
Collegamento meccanico Tubo da 22 mm
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V
Uscite di commutazione 2
Intervallo di misura [mm] 590
Principio di misura Capacitivo
Display
Sensore di temperatura integrato
Lunghezza asta [mm] 730
Certificati e omologazioni Omologazione UL

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(0.73 MB)