ETS 3868-5-000-000

Cod.Art.
909096
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
Lunghezza sensore termico 0.0
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V
Uscite di commutazione 2
Intervallo di temperatura valore massimo 150
Intervallo di temperatura valore minimo -30
Sensore termico interrotto
Display
Collegamento elettrico M12x1/5p
Collegamento meccanico Nessuno