HDA 4346-B-0001-000-F1(-1..+1bar)

Cod.Art.
908959
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 1
Valore min stadio di pressione -1
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0.89 MB)